Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6931089 - Kompaktes IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Modul, 16 universelle digitale Kanäle
Stückliste
6931089
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6931089
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompaktes IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Modul, 16 universelle digitale Kanäle
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompaktes IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Modul, 16 universelle digitale Kanäle, Betriebsspannung 12…30 VDC, FLC/ARGEE programmierbar, EtherNet/IP-Slave, Modbus TCP-Slave, PROFINET-Slave, 2 RJ45-Ports für den Ethernet-Anschluss, Integrierter Ethernet-Switch, 10/100 Mbit/s, DIN rail mount housing, 16 universelle digitale Kanäle, DI / DO, 24 VDC, plusschaltend, Ausgangsstrom: 1.0 A, Schutzart IP20
EAN
4047101308655
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FEN20-16DXP
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink