Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6931090 - Kompaktes IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Modul, 4 digitale Eingänge, 4 univers
Stückliste
6931090
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6931090
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompaktes IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Modul, 4 digitale Eingänge, 4 univers
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompaktes IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Modul, 4 digitale Eingänge, 4 universelle digitale Kanäle, Betriebsspannung 12…30 VDC, EtherNet/IP Slave, Modbus TCP Slave, PROFINET Slave, 2 RJ45 Ports für den Ethernet Anschluss, Integrierter Ethernet Switch, 10/100 Mbit/s, 4 digitale Eingänge, 4 universelle digitale Kanäle, DI / DO, 24 VDC, plusschaltend, Ausgangsstrom: 1.0 A, Schutzart IP20
EAN
4047101308662
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FEN20-4DIP-4DXP
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink