Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6931305 - Kompaktes IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Modul, Master zu Master Datenaustausc
Stückliste
6931305
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6931305
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompaktes IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Modul, Master zu Master Datenaustausc
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompaktes IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Modul, Master zu Master Datenaustausch, NAT-Router, Betriebsspannung 12…30 VDC, Zwei separate, elektrisch isolierte, Ethernet-Schnittstellen, Bidirektionaler Datenaustausch zwischen zwei Netzwerken, Protokollkonvertierung zwischen EtherNet/IP, Modbus TCP und Profinet, Profinet wird unterstützt auf Ethernet-Port P2, 1:1 NAT-Router, 10 Mbps / 100 Mbps supported, 2 RJ45 Ports für den Ethernet Anschluss, 8 digitale Eingänge, 24 VDC, plusschaltend, Schutzart IP20
EAN
4047101454130
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FEN20-EN1
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink