Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
695 - PARROTIA persica
Nomenclature
VEGECAD - 695 - PARROTIA persica - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
PARROTIA persica
LNB
Nom Commun
Parrotie de Perse
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
étagé, tabulaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage vert, rouge et doré en automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
hiver
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Excellent feuillage dautomne. Belle écorce brun gris sexfoliant, laissant des plaques jaunes. Petites fleurs duveteuses brunes à étamines rouges vers Fevrier-Mars avant les feuilles, suivies de petits fruits bilobés. Port étalé, plus large que haut. Peut dépasser 5m avec lâge. Genre dédié à F.W Parrot, professeur en chirurgie et naturaliste de Kalsruhe, qui découvrit larbre lors de la première ascension du Mont Ararat (où se serait posé larche de Noé après le déluge).
ORGGEO
Origine Géographique
Est Caucase, Nord Iran ; F.W Parrot (D) 1829