Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
6972 - MALUS domestica 'REINETTE DE CAUX'
Nomenclature
VEGECAD - 6972 - MALUS domestica 'REINETTE DE CAUX' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
MALUS domestica 'REINETTE DE CAUX'
LNB
Nom Commun
Pommier Reinette de caux
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Maturité en hiver-printemps, bonne fertilité
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin hiver, début printemps
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver lorsque les bourgeons à fruits sont bien visibles
COMM
Commentaire
Très vigoureux et fertile Maturité de janvier à avril. Fruit gros, rond aplati, jaune herbacé, strié de rouge au soleil. Chair blanche, fine et croquante, très ferme, très juteuse, sucrée, agréablement parfumée, finement acidulée. Synonymes : Dutch Mignonne, Mignonne de Hollande, Reinette de Cassel... On la longtemps confondu avec une variété dorigine hollandaise. Donne aussi un bon cidre. Bonne pollinisatrice. Pollinisateurs : Reine des reinettes, Winter Banana, Reinette Clochard, de Brive.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole; Pays de Caux, Normandie (F) XIX° siecle