Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
STONE
Description
6ES7221-1BH32-0XB0 - Born to PLC MODULES
Bill of material
6ES7221-1BH32-0XB0
NAME
Name
6ES7221-1BH32-0XB0
MODEL
Ordering code
6ES7221-1BH32-0XB0
CODE
Model code
11023003
PDF
Product PDF
PDF catalog