Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
6m³/h
Stückliste
4240514
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Artikelnummer
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Normalsaugende Hochdruck-Kreiselpumpe in vertikaler Bauart mit Inline-Anschlüssen
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
Normalsaugende vertikale Hochdruck-Kreiselpumpe in Inline-Bauform. Pumpe in kompakter Bauart mit durchgehender Motor-Pumpenwelle und drehrichtungsunabhängiger Gleitringdichtung. Stufenkammern, Lauf- und Leiträder sind aus Edelstahl. Pumpen-Grundplatte aus kataphoresebeschichtetem Gusseisen mir Ovalflanschanschlüssen. Die Pumpe ist geeignet für den Einsatz in der Wasserversorgung und Druckerhöhung, in industriellen Umwälzsystemen sowie in Prozesswasserkreisläufen und geschlossenen Kühlkreisläufen. Sie kann zudem in Feuerlöschanlagen, Waschanlagen, Bewässerung sowie für die Regenwassernutzung verwendet werden. Besonderheiten/Produktvorteile *Geeignet für Trinkwasseranwendungen und spezielle Anwendungen dank Edelstahlkonstruktion *Platzsparendes, kompaktes und robustes Pumpendesign *Geeignet für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von bis zu 50 °C und erweitertem Anwendungsbereich, insbesondere für die Systemintegration Lieferumfang *Mehrstufige vertikale Pumpe Wilo-Medana CV1-L *Ovalgegenflansche aus Edelstahl Rp 1 bis Rp 2" mit dazugehörigen Schrauben, Muttern und Dichtungen *Einbau- und Betriebsanleitung Bauart *Pumpe in Inline-Bauart mit durchgehender Motor-/Pumpenwelle *Pumpenhydraulik und Pumpengehäuse aus 1.4301 (AISI 304) *Pumpenlaufräder, Stufenkammern, Welle und Pumpengehäuse aus 1.4404 (AISI316L) Edelstahl auf Anfrage. Pumpengehäuse aus 1.4404 (AISI316L) nur erhältlich mit DIN-Rundflansch *Ovalflanschanschluss *DIN-Rundflansch oder Victaulic-Anschluss erhältlich auf Anfrage *Wechselstrom- oder Drehstrommotor *Motorschutz ist optional für 3~-Motoren verfügbar. Diese Option ist für den Einsatz mit externem Frequenzumrichter erforderlich *Wechselstrommotor ausgestattet mit Kondensator mit integriertem thermischem Motorschutz (inkl. automatischer Wiedereinschaltung) *Trinkwasserzulassung für Pumpen mit mediumberührenden Teilen aus Edelstahl (EPDM-Ausführung) *Bypass-Sets sind als Zubehör erhältlich
PRODUCT_DESCRIPTION
Produktbezeichnung
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
0
EF000010
Ausführung
0
EF023038
Werkstoff des Pumpengehäuses
Edelstahl
EF023143
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
X5CrNi18-10
EF011652
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Edelstahl
EF024149
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
X5CrNi18-10
EF004250
Werkstoff des Anschlusses
Edelstahl
EF025877
Werkstoffgüte Anschluss
X5CrNi18-10
EF014904
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
EF014905
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
EF000991
Max. Pumpvolumen
10.1 m³/h
EF000992
Max. Förderhöhe
m
EF020449
Max. Arbeitsdruck
bar
EF003701
Elektrischer Anschluss
0
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
Bemessungsspannung
V
EF000351
Anzahl der Phasen
EF005455
Frequenz
50 Hz
EF000001
Nennstrom
A
EF012425
Motorausgangsleistung (P2)
kW
EF013710
Mindesteffizienzindex (MEI)
0.7
EF023092
Isolationsklasse nach IEC
F
EF001642
Drehzahl
2900.0 1/min
EF020121
Drehzahlregelung Motor
0
EF020120
Art der Drehzahlregelung
0
EF023093
Motor mit verlängerter Achse
0
EF015266
Kommunikation
0
EF007178
Funkstandard Bluetooth
0
EF007179
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
EF016385
Funkstandard 5G
0
EF016386
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)
0
EF003626
Potentialfreier Schaltkontakt
0
EF007314
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
0
EF007312
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
0
EF007521
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
0
EF003055
Unterstützt Protokoll für KNX
0
EF003052
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
0
EF007525
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
0
EF016391
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen
0
EF016392
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP
0
EF016393
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Unterstützt Protokoll für BACnet IP
0
EF016396
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks
0
EF016397
Unterstützt Protokoll für LIN Bus
0
EF023182
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
-20.0 °C
EF002386
Umgebungstemperatur
-15.0 °C
EF025116
Anschluss Einlassseite
Verschraubung Innengewinde
EF025117
Durchmesser, Anschluss Einlass
G 1¼
EF025503
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
32 mm
EF026143
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 16 bar
EF014906
Anschlussstandard Einlass
DIN ISO 228-1
EF025977
Anschluss Auslassseite
Screwed connection inner thread;Oval-G1¼-PN16-DIN-ISO228-1
EF025118
Durchmesser, Anschluss Auslass
G 1¼
EF025504
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
32 mm
EF026233
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 16 bar
EF014907
Anschlussstandard Auslass
DIN ISO 228-1
EF001339
Flanschform
Verschraubung Innengewinde
EF020038
Selbstansaugend
nein
EF005474
Schutzart (IP)
IP55
EF004265
Einbaulänge
202.0 mm
EF023086
Pumpenhöhe
mm
EF000167
Gewicht
kg
EF004663
Explosionsgeschützt
EF014908
Normmotor
Asynchron
EF014979
Motor-Energieeffizienzklasse
EF016015
Mit Trockenlaufschutz
0
EF008837
Zulassung
ACS
MECHANICAL_SEAL
Gleitringdichtung
BQ1EGG
EF023103
Mit ovalen Gegenflanschen
yes
A
Winkel Elektrogehäuse
0 °
A1
Winkel zum ersten Bolzenloch
0 °
A2
Winkel zum ersten Bolzenloch
0 °
B1
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
8 mm
B2
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
8 mm
BO1
Breite ovaler Flansch
66 mm
BO2
Breite ovaler Flansch
66 mm
D1
Außendurchmesser Flansch
47 mm
D2
Außendurchmesser Flansch
47 mm
DO1
Rohraußendurchmesser Anschluss
0
DO2
Rohraußendurchmesser Anschluss
0
D21
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
D22
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
D41
Durchmesser Dichtkante
58 mm
D42
Durchmesser Dichtkante
58 mm
DN1
Nenninnendurchmesser
32 mm
DN2
Nenninnendurchmesser
32 mm
F1
Stärke Dichtkante
0.0 mm
F2
Stärke Dichtkante
0.0 mm
H1
Pumpenhöhe
mm
DM
Durchmesser Motor
0 mm
H2
Höhe bis Unterkante Elektrogehäuse
0 mm
H3
Abstand bis Mittenanschluss
0 mm
H4
Abstand bis Unterkante Seitenmotor
0 mm
H5
Dicke Fuß
0 mm
H6
Abstand bis Befestigung
0.0 mm
K1
Teilkreis
75 mm
K2
Teilkreis
75 mm
L1
Anschlusslänge
75 mm
L2
Anschlusslänge
99 mm
LE4
Breite Elektrogehäuse
0 mm
LE5
Länge Elektrogehäuse
0 mm
LE7
Mitte Pumpe bis Oberkante Elektrogehäuse
0 mm
LH1
Mittenabstand Löcher
75 mm
LH2
Mittenabstand Löcher
75 mm
LO1
Länge ovaler Flansch
99 mm
LO2
Länge ovaler Flansch
99 mm
N1
Anzahl der Schraublöcher
2
N2
Anzahl der Schraublöcher
2
Z1
Arbeitslänge
0 mm
Z2
Arbeitslänge
0 mm
BF3
Abmessungen
6.75 mm
BF4
Abmessungen
24 mm
BF5
Abmessungen
6.75 mm
BF6
Abmessungen
24 mm
B4
Abmessungen
0 mm
B5
Abmessungen
0 mm
B7
Abmessungen
0 mm
B8
Abmessungen
0 mm
B9
Abmessungen
0 mm
B10
Abmessungen
0 mm
B11
Abmessungen
0 mm
CF1
Abmessungen
66 mm
CF2
Abmessungen
66 mm
DIAMD1
Abmessungen
0 mm
DIAMD2
Abmessungen
0.0 mm
D3
Abmessungen
0 mm
D4
Abmessungen
0 mm
DL1
Abmessungen
0 mm
DL2
Abmessungen
0 mm
H0
Abmessungen
75 mm
H7
Abmessungen
0 mm
H8
Abmessungen
0.0 mm
H9
Abmessungen
0.0 mm
H10
Abmessungen
0
H11
Abmessungen
0.0 mm
H12
Abmessungen
0 mm
L4
Abmessungen
202 mm
L5
Abmessungen
250 mm
L7
Abmessungen
180 mm
L8
Abmessungen
0 mm
L9
Abmessungen
0 mm
L12
Abmessungen
0 mm
R1
Abmessungen
0 mm
B
Winkel
0 °