Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
7 - ACER cappadocicum 'RUBRUM'
Nomenclature
VEGECAD - 7 - ACER cappadocicum 'RUBRUM' - C10/15L 150/175
LNBE
Nom Scientifique
ACER cappadocicum 'RUBRUM'
LNB
Nom Commun
Erable de Colchide rouge, Erable de Cappadoce
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Feuillage
Feuillage Bronze/ Cuivre
LCFE
Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage caduc rouge puis jaune en automne
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver si nécessaire.
COMM
Informations
Petite arbre arrondi pouvant être formé touffu dès la base, ou avec un tronc dégagé. Feuillage rouge vif au printemps, puis vert bronze en été, et jaune d'or en automne. Belles grandes feuille à 5-7 lobes non dentés de 8 à 15cm. Plantation en tout sol normal, même sec et calcaire. Peut dépasser les 10m. Obtenu en 1842 par les pépinières Booth (D). Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu par Booth (D) 1842