Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7030457 - Schreib-Lesegerät UHF
Stückliste
7030457
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7030457
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schreib-Lesegerät UHF
DESCLONG
Langbeschreibung
Schreib-Lesegerät UHF, Betriebsspannung 12…24 VDC, nicht bündig, quaderförmig, Höhe 60 mm, aktive Fläche vorne, Kunststoff, ABS, Gerät nur geeignet für den Betrieb innerhalb Nordamerika (NA) bei 902…928 MHz (USA, Kanada, Mexiko)
EAN
4047101267525
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TN902-Q175L200-H1147
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink