Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7030729 - Schreib-Lese-Kopf HF, für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*
Stückliste
7030729
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7030729
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schreib-Lese-Kopf HF, für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*
DESCLONG
Langbeschreibung
Schreib-Lese-Kopf HF, für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*, Betriebsspannung 10…30 VDC, bündig, Gewinderohr, M18 x 1, Messing verchromt, Gerät ohne Abschluss-Terminierung, Gerät darf nur in Linien-Topologie an TBEN-S*-2RFID-* bzw. TBEN-L*-4RFID-* betrieben werden, Maximal sind 32 Teilnehmer pro Linie bzw Anschluss zulässig, Als Abschluss-Terminierung ist ein entsprechender Abschluss-Widerstand (siehe Zubehör) zu nutzen, Die Leistung der Spannungsversorgung, insbesondere im Einschaltmoment, sowie die maximale Strombelastbarkeit der Leitungen ist zu berücksichtigen, Der Spannungsabfall auf der Leitung ist zu berücksichtigen, Die maximal mögliche Länge der Stichleitung beträgt 2m, Die maximal mögliche Gesamtlänge des Busses beträgt 50m, Der HF-Busmodus ist für statische Applikationen und langsame dynamische Applikationen geeignet, weil ein Befehl standardmäßig nur durch jeweils einen Schreib-Lese-Kopf bearbeitet werden kann, Im Continuous HF-Busmodus wird ein Befehl an allen Schreib-Lese-Köpfen in einer Bus-Topologie gleichzeitig ausgeführt. Die erfassten Daten werden im Ringspeicher des Moduls abgelegt, Der Schreib-Lese-Kopf bekommt automatisch eine Adresse zugewiesen, Für abweichende Applikationsanforderungen kann die Adresse parametriert werden, Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul, Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung
EAN
4047101419382
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TB-M18-H1147/C53
DF
Durchmesser der Frontkappe
16.700 mm
THR
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Gewindelänge
56 mm
DGL
Bauform
M18 x 1
HNT
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M18x1
MUT
Anzahl der Gehäusemuttern
2
LSA
Länge des Steckverbinderadapters
9 mm
DSA
Durchmesser des Steckverbinderadapters
10.800 mm
LS
Länge des Steckverbinders
7 mm
GEWS
CAD Parameter 10
M12 x 1
LED
Anzahl der LED-Löcher
4
LF
Länge der Frontkappe
0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink