Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
70m³/h (nominal flow), PN25
Lista de peças
4166159
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Bomba multicelular com aspiração normal e conversor de frequência integrado
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
Bomba centrífuga de alta pressão vertical com aspiração normal em modo de construção Inline com conversor de frequência integrado e arrefecido a ar. O conversor de frequência integrado permite um controlo variável da velocidade, da pressão e de PID. Modos de controlo *"Controlo de velocidade": Manualmente com botão verde ou através de sinais externos *Pressão constante ou variável: Regulação da pressão com sensor, ajuste dos valores nominais com botão verde ou através de sinais externos *Regulador PID: outras variáveis de comando constantes (temperatura, caudal, pressão....) com sensor, regulação do valor nominal com o botão verde, com recurso a sinais externos O módulo eletrónico dispõe de várias funções de proteção, incluindo a proteção de sobrecarga, deteção de falta de água, bem como proteção contra baixa tensão/sobretensão de rede, temperatura ambiente elevada, falha de fase, bombas bloqueadas ou curto-circuito. As mensagens de erro são indicadas no ecrã. Entrada: *In1: Entrada, sinal do sensor 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA ou 2 – 10 V *In2: Entrada, valor nominal 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA ou 2 – 10 V Saída: *Saída de tensão +24 V com capacidade de carga de contacto máx. de 60 mA *Sinais coletivos de funcionamento/avaria sem voltagem *Modo On/Off ext. Comunicação por infravermelhos *Ranhura para módulos IF da Wilo, Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON para a ligação à gestão técnica centralizada A ligação do veio da bomba e do veio do motor é efetuada por um acoplamento de isolamento. Um rolamento de esferas separado para a lanterna assegura a absorção ideal das cargas axiais. Bomba adequada para a utilização no abastecimento de água e pressurização, sistemas de circulação industriais, circuitos de água do processo e de água de refrigeração, sistemas de extinção de incêndios, sistemas de lavagem e irrigação. Além disso, pode ser utilizada em sistemas de lavagem, bem como para a irrigação. Características especiais/vantagens do produto *Impulsores, rodas de guia e caixa de níveis resistentes à corrosão Equipamento fornecido *Bomba centrífuga de alta pressão Wilo-Multivert MVIE *Manual de instalação e funcionamento Indicações relativas à construção *As contraflanges circulares estão disponíveis como acessórios *Módulos IF de encaixar opcionais *Sensores disponíveis como acessórios. *Kits de derivação disponíveis como acessórios.
PRODUCT_DESCRIPTION
Designação do produto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
0
EF000010
Modelo
0
EF023038
Material da carcaça da bomba
Ferro fundido
EF023143
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250
EF011652
Impulsor material/roda da bomba
Aço inoxidável
EF024149
Impulsor material/roda da bomba
GX5CrNiMo19-11-2
EF004250
Material de conexão
Ferro fundido
EF025877
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Fluxo de descarga máxima
121.0 m³/h
EF000992
Altura estática máxima
m
EF020449
Máx. pressão de operação
25.0 bar
EF003701
Ligação elétrica
0
EF000536
Comprimento do cabo
0 mm
EF003977
Tensão nominal
400 V
EF000351
Número de fases
3
EF005455
Frequência
50. 60 Hz
EF000001
Corrente nominal
A
EF012425
Potência do motor (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
EF023092
Classe de isolamento acc. IEC
F
EF001642
Velocidade de rotação
2900.0 1/min
EF020121
Controlo de velocidade do motor
0
EF020120
Tipo de controlo de velocidade
0
EF023093
Motor with extended shaft
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Rádio padrão Bluetooth
0
EF007179
Rádio padrão WLAN 802.11
0
EF016383
Rádio padrão WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Contato livre de potencial
0
EF007314
Com interface de comunicação RS-485
0
EF007312
Com interface de comunicação RS-232
0
EF007521
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
0
EF003055
Protocolo de suporte para KNX
0
EF003052
Protocolo de suporte para PROFIBUS
0
EF007525
Protocolo de suporte para PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Min. temperatura média (contínua)
-15.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
-15.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Flange
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 100
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
100 mm
EF026143
Classe de compressão do flange
PN 25 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Conexão 2
Flange;DN100-PN25-EN1092-2
EF025118
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 100
EF025504
Diâmetro da conexão no lado da entrega
100 mm
EF026233
Classe de compressão do flange
PN 25 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Forma da flange
Flange
EF020038
Self-priming
não
EF005474
Grau de proteção (IP)
IP55
EF004265
Comprimento incorporado
380.0 mm
EF023086
Altura da bomba
mm
EF000167
Peso
kg
EF004663
Antideflagrante
-
EF014908
Standard motor
Assíncrono W/ FC
EF014979
Classe da eficiência energética do motor
IE4
EF016015
With protection against dry running
0
EF008837
Aprovação
não
MECHANICAL_SEAL
Empanque mecânico
U3BE3GG
EF023103
With oval counterflanges
não
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
22.5 °
A2
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
22.5 °
B1
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
28 mm
B2
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
28 mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
D1
Diâmetro externo da flange
235 mm
D2
Diâmetro externo da flange
235 mm
DO1
Diâmetro externo do tubo, conexão
106 mm
DO2
Diâmetro externo do tubo, conexão
106 mm
D21
Diâmetro do furo do parafuso
23 mm
D22
Diâmetro do furo do parafuso
23 mm
D41
Diâmetro do lábio de vedação
156 mm
D42
Diâmetro do lábio de vedação
156 mm
DN1
Diâmetro interno nominal
100 mm
DN2
Diâmetro interno nominal
100 mm
F1
Espessura do lábio de vedação
3.0 mm
F2
Espessura do lábio de vedação
3.0 mm
H1
Altura da bomba
mm
DM
Diameter motor
mm
H2
Dimensões
mm
H3
Dimensões
140 mm
H4
Dimensões
mm
H5
Dimensões
45 mm
H6
Dimensões
mm
K1
Círculo de inclinação
190 mm
K2
Círculo de inclinação
190 mm
L1
Dimensões
190 mm
L2
Dimensões
190 mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
LH1
Centre-to-centre holes
190 mm
LH2
Centre-to-centre holes
190 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
N1
Número de orifícios dos parafusos
8
N2
Número de orifícios dos parafusos
8
Z1
Duração do trabalho
190 mm
Z2
Duração do trabalho
190 mm
BF3
Dimensões
0.00 mm
BF4
Dimensões
0 mm
BF5
Dimensões
0.00 mm
BF6
Dimensões
0 mm
B4
Dimensões
280 mm
B5
Dimensões
350 mm
B7
Dimensões
0 mm
B8
Dimensões
0 mm
B9
Dimensões
0 mm
B10
Dimensões
0 mm
B11
Dimensões
0 mm
CF1
Dimensões
0
CF2
Dimensões
0
DIAMD1
Dimensões
318 mm
DIAMD2
Dimensões
16.0 mm
D3
Dimensões
241 mm
D4
Dimensões
mm
DL1
Dimensões
14 mm
DL2
Dimensões
280 mm
H0
Dimensões
225 mm
H7
Dimensões
0 mm
H8
Dimensões
mm
H9
Dimensões
mm
H10
Dimensões
0
H11
Dimensões
0.0 mm
H12
Dimensões
0 mm
L4
Dimensões
0 mm
L5
Dimensões
264 mm
L7
Dimensões
0 mm
L8
Dimensões
235.5 mm
L9
Dimensões
0 mm
L12
Dimensões
0 mm
R1
Dimensões
555 mm
B
Ângulo
180 °