Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
71 - BERBERIS buxifolia 'NANA'
Nomenclature
VEGECAD - 71 - BERBERIS buxifolia 'NANA' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
BERBERIS buxifolia 'NANA'
LNB
Nom Commun
Epine vinette
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LCFE
Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
0.5 m
INTP
Intérêt Principal
Plante naine en boule, fleurs jaunes au printemps
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -5 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Informations
Charmant arbuste nain, compact et dense. Plante saine et rustique, mellifère. Petit feuillage persistant arrondi vert foncé à revers gris la plupart du temps sans épines. Floraison sporadique jaune orangé en Avril-Mai. Hauteur et largeur : 50cm. Bonne plante de rocaille, bordure et bac. Synonyme : Berberis microphylla 'Pygmaea'.
ORGGEO
Origine Géographique
Chili ; sélection introduite avant 1867