Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
7120 - INDIGOFERA kirilowii var.'ALBA'
Nomenclature
VEGECAD - 7120 - INDIGOFERA kirilowii var.'ALBA' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
INDIGOFERA kirilowii var.'ALBA'
LNB
Nom Commun
Indigotier de Kirilow Blanc
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage très élégant floraison blanche abondante
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver si nécessaire
COMM
Commentaire
Végétation basse, étalée, souple et dense. Plante très rustique résistant au sec, au sols médiocres, en situation chaude, drainée. Floraison abondante blanche en Juin-Juillet. Feuillage fin vert clair légèrement pubescent, composé de 7 à 11 folioles. Hauteur : 1m. Largeur : 1-2m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole