Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
718 - PHILLYREA latifolia
Nomenclature
VEGECAD - 718 - PHILLYREA latifolia - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
PHILLYREA latifolia
LNB
Nom Commun
Filaire à feuilles larges
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuille persistant vert foncé, dense, brillant
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
calcaire
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
De formation, si nécessaire
COMM
Commentaire
Croissance assez lente Peut atteindre 4 m
ORGGEO
Origine Géographique
Bassin méditerranéen