Catalog navigation
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
7212 - BERBERIS thunbergii 'Redtorch' cov
Nomenclature
VEGECAD - 7212 - BERBERIS thunbergii 'Redtorch' cov - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
BERBERIS thunbergii 'Redtorch' cov
LNB
Nom Commun
Epine vinette
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Rouge
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Erigé rouge pourpré, tres coloré printemps/automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Raccourcir les pousses de l'année précédente en fin d'hiver, permet de le garder compact et favorise les belles pousses rouges de printemps. Peut également se tailler après la floraison pour la préserver et harmoniser la silhouette.
COMM
Commentaire
Edition par Minier en 2010. Port dressé en colonne dense. Belles pousses lumineuses rouges au printemps. Beau coloris dautomne pourpré. Petites fleurs jaunes en mai. Baies rouges en Septembre-Octobre. Excellent en rocaille, bordure, isolée ou associée à des plantes basses colorées, des plantes vivaces, en bac. Port plus large que Berberis vulgaris Helmond Pillar. Hauteur : 1-1,5m. Largeur : 0,4-0,6m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur C. Castanet (F)