Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
7215 - CUPRESSOCYPARIS leylandii EXCALIBUR GOLD 'Drabb' cov
Nomenclature
VEGECAD - 7215 - CUPRESSOCYPARIS leylandii EXCALIBUR GOLD 'Drabb' cov - C2/3L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
CUPRESSOCYPARIS leylandii EXCALIBUR GOLD 'Drabb' cov
LNB
Nom Commun
Cyprès de leyland Excalibur
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Plante de haie au feuillage doré, très ramifiée
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
pas de floraison
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
HAIE
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
TOPIAIRE
CONSEIL
Conseil
De formation, si nécessaire en Avril et ou Août.
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Amélioration nette de la variété Castelwellan gold, plus doré et résistant au soleil, conique, assez compact et touffue et bien ramifiée dès la base. Plante vigoureuse pouvant dépasser 4m si on ne le taille pas ou peu. Excellente plante de haie ou pour former des topiaires. Eviter les sols détrempés ou trop calcaires.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur T. Peters (GB)