Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
727 - PHOTINIA serratifolia = serrulata
Nomenclature
VEGECAD - 727 - PHOTINIA serratifolia = serrulata - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
PHOTINIA serratifolia = serrulata
LNB
Nom Commun
Photinia à feuilles dentées
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage cuivre lumineux au printemps, puis vert
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
En été
COMM
Commentaire
Grandes feuilles très décoratives. Fleurs blanches en Mai. Les jeunes pousses rouges deviennent vertes à maturité. Belle effet au printemps, décoratif toute lannée.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine, Japon