Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
728 - PHYLLOSTACHYS aurea
Nomenclature
VEGECAD - 728 - PHYLLOSTACHYS aurea - C3/4L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
PHYLLOSTACHYS aurea
LNB
Nom Commun
Bambou doré
LFAM
Famille
Bambous et Graminées
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
touffe
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Bambou à tiges dorées
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
pas de floraison
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Si nécessaire au printemps (haies taillées). Attendre que les nouvelles pousses soient formées et que les jeunes feuilles apparaissent. Pour rajeunir une touffe, couper quelques vieux chaumes à leur base au printemps lorsque les nouvelles pousses (Turions) sont formées.
COMM
Commentaire
Vigoureux, drageonnant (sétend par rejets). Chaume vert clair, jaune au soleil. Noeuds caractéristiques empilés et comprimés à la base de certains chaumes. Feuillage présent dès la base de la plante, chaumes serrés formant un bon écran végétal. Plante rustique, tolérante, facile, supportant assez bien le sec. Le feuillage est abimé par le vent froid et sec au delà de -12°c. Peut atteindre 6 à 9m. Noms japonais : Gasan chiku, Hotei chiku (Bambou du royaume des fées) Introduit en Europe vers 1870
ORGGEO
Origine Géographique
Chine de l'Est, introduit au Japon et à Taiwan