Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
7392 - HYDRANGEA serrata AVELROZ (R) 'Dolmyf' cov
Nomenclature
VEGECAD - 7392 - HYDRANGEA serrata AVELROZ (R) 'Dolmyf' cov - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA serrata AVELROZ (R) 'Dolmyf' cov
LNB
Nom Commun
Hortensia des montagnes Avelroz
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Profusion de fleurs plates rose foncé à rouge
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Supression des bois morts ou trop grêles en fin d'hiver.La plante apprécie un pailage ou 'mulch' du sol sur 5cm d'épaisseur, pour conserver la fraîcheur et encourager l'enracinement.
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Port buissonnant arrondi, compact. très florifère en Juin-Juillet. Beau feuillage vert pourpré au printemps, puis pourpré à lautomne. Hauteur et largeur environ 1m. Excellent en petits jardins, bac, massif, associé à des feuillages persistants et colorés, à des bruyères. Tolère tout type de sol frais, pas trop calcaire. Très rustique, la plante est intéressante aussi en zone froide. Bleuit en sol acide
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur M.F Doll (F)