Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
74 - BERBERIS x frikartii 'AMSTELVEEN'
Nomenclature
VEGECAD - 74 - BERBERIS x frikartii 'AMSTELVEEN' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
BERBERIS x frikartii 'AMSTELVEEN'
LNB
Nom Commun
Epine vinette
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Port retombant, fleurs jaunes au printemps
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Informations
Belle plante saine, dense et ramifiée, arquée aux rameaux retombants et épines décoratives. Feuillage persistant vert foncé vernissé à revers blanchâtre, prenant en partie de belle teintes rouges en automne. Assez grandes fleurs jaune pâle en Avril-Mai. Bien en rocaille, massif, isolé et bac. Hauteur et largeur : environ 1m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Broerse (NL) 1963