Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
743 - PLATANUS orientalis 'MIRKOVEC'
Nomenclature
VEGECAD - 743 - PLATANUS orientalis 'MIRKOVEC' - Tige Motte 10/12
LNBE
Nom Scientifique
PLATANUS orientalis 'MIRKOVEC'
LNB
Nom Commun
Platane d'Orient
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Bronze/ Cuivre
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Platane nain à écorce décorative
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire
COMM
Commentaire
Superbe arbuste architectural, tolérant, facile de culture.
ORGGEO
Origine Géographique