Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
7481 - BETULA albosinensis BLASON (R) 'Minrouge'
Nomenclature
VEGECAD - 7481 - BETULA albosinensis BLASON (R) 'Minrouge' - C10/15L 125/150
LNBE
Nom Scientifique
BETULA albosinensis BLASON (R) 'Minrouge'
LNB
Nom Commun
Bouleau de Chine
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Brun
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Bel arbre à écorce rouge lisse, vigoureux, facile
LTAR
Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Eliminer le bois mort , éclaircir les charpentières pour mettre l'écorce en valeur.
COMM
Informations
Edition par Minier en 2009. Sélectionné par Christian Peyron dans le parc du Bois Marquis en Isère. Peut atteindre 6m avec l'age.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; sélection Christian Peyron (F)