Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
7486 - POTENTILLA fruticosa MANGO TANGO (R) 'Uman' cov
Nomenclature
VEGECAD - 7486 - POTENTILLA fruticosa MANGO TANGO (R) 'Uman' cov - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
POTENTILLA fruticosa MANGO TANGO (R) 'Uman' cov
LNB
Nom Commun
Potentille arbustive Mango Tango
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Floraison jaune à coeur orange
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, éclaircir les vieux rameaux et diminuer de 1/3 la pousse de l'année
COMM
Commentaire
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Manitoba University (CA)