Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
7500 - ACER davidii 'SELECTION'
Nomenclature
VEGECAD - 7500 - ACER davidii 'SELECTION' - C4/5L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
ACER davidii 'SELECTION'
LNB
Nom Commun
Erable à peau de serpent , Erable jaspé
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Belle écorce jaspée vert et crème parfois rosé
LTAR
Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation , tailler uniquement quand les bourgeons débourrent et protéger les grosses plaies de taille avec du mastic spécial .
COMM
Informations
Sélection Minier dans des semis d'Acer davidii 'Ernest Wilson'. Petit arbre remarquable par son écorce à peau de serpent. Plante bien érigée au port graphique. Feuillage résistant assez bien au soleil devenant jaune orangé en automne. Fruits ailés, teintés de rose en été. Préfère un sol non calcaire, riche, frais et drainé. Acer davidii fut découvert par le père David, missionnaire Français, puis redécouvert par E.H Wilson. Introduit par Maries pour le compte des pépinières Veitch (GB) en 1879.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine ; sélectionné par Minier