Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
7513 - BUDDLEJA davidii REVE DE PAPILLON (R) 'Minpap'
Nomenclature
VEGECAD - 7513 - BUDDLEJA davidii REVE DE PAPILLON (R) 'Minpap' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
BUDDLEJA davidii REVE DE PAPILLON (R) 'Minpap'
LNB
Nom Commun
Arbre aux papillons
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Dressé, compact, grandes fleurs rose mauve en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Taille courte en fin d'hiver. Taille facultative après la floraison pour augmenter la remontée à fleurs.
COMM
Commentaire
Plante compacte arrondie et dressée, touffue dès la base à végétation vigoureuse. Très florifère, avec des inflorescences légèrement parfumées pouvant atteindre plus de 30cm ! Création Minier diffusée en 2003. Feuillage caduc vert gris, rameaux et branches argentées. Tout sol même sec et calcaire. Résistant à la pollution. Plante mellifère. Attire les papillons.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur pépinières Minier (F) 2003