Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
7550 - PHOTINIA x fraseri 'ROBUSTA COMPACT'
Nomenclature
VEGECAD - 7550 - PHOTINIA x fraseri 'ROBUSTA COMPACT' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
PHOTINIA x fraseri 'ROBUSTA COMPACT'
LNB
Nom Commun
Photinia hybride Robusta Compact
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Bronze/ Cuivre
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Compact, beau feuillage rouge pourpré au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
En été
COMM
Commentaire
Création Minier 1991. Belle sélection compacte et vigoureuse. Nouvelles feuilles rouge pourpré au printemps.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole; obtenteur Pépinières Minier (F) 1991