Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
76 - BERBERIS darwinii
Nomenclature
VEGECAD - 76 - BERBERIS darwinii - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
BERBERIS darwinii
LNB
Nom Commun
Epine vinette
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Abondante floraison jaune orange au printemps
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
bleu
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
De formation après floraison
COMM
Informations
Très utile arbuste persistant à floraison précoce. Floraison abondante en grappes retombantes de 5 à 10cm, jaune orangé et rouge en Mars-Avril pouvant remonter en Août-Septembre. Fruits bleu violacé en Septembre-Octobre. Elégant feuillage vert foncé brillant à 3 pointes. Hauteur : 1,5-2m. Largeur : 1-1,5m.
ORGGEO
Origine Géographique
Chili,Argentine; découvert par Charles Darwin 1835