Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
7621 - BUDDLEJA davidii REVE DE PAP.(R) BLUE 'Minpap3'
Nomenclature
VEGECAD - 7621 - BUDDLEJA davidii REVE DE PAP.(R) BLUE 'Minpap3' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
BUDDLEJA davidii REVE DE PAP.(R) BLUE 'Minpap3'
LNB
Nom Commun
Arbre aux papillons
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Compact, argenté, grandes fleurs bleu vif en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Taille courte en fin d'hiver. Taille facultative après la floraison pour augmenter la remontée à fleurs.
COMM
Commentaire
Plante compacte, touffue dès la base, vigoureuse. Très florifère, avec de grandes inflorescences légèrement parfumées. Création Minier diffusée en 2007. Feuillage gris argenté en été. Tout sol même sec et calcaire. Résistant à la pollution. Plante mellifère. Attire les papillons.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Pépinières Minier (F) 2007