Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
7624 - PRUNUS laurocerasus 'Greentorch' cov
Nomenclature
VEGECAD - 7624 - PRUNUS laurocerasus 'Greentorch' cov - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS laurocerasus 'Greentorch' cov
LNB
Nom Commun
Laurier cerise Greentorch
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Forme de flamme compacte idéal en haie
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
HAIE
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Taille de formation si nécessaire.
COMM
Commentaire
Création Minier Diffusée en 2009. Plante interessante en haie comme en isolé. Entretien très limité, taille souvent inutile. Forme une haie compacte naturellement ou un beau sujet érigé en isolé.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Pépinières Minier (F) 2009