Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
7644 - CAMELLIA sasanqua 'NARUMIGATA'
Nomenclature
VEGECAD - 7644 - CAMELLIA sasanqua 'NARUMIGATA' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CAMELLIA sasanqua 'NARUMIGATA'
LNB
Nom Commun
Camélia sasanqua Narumigata
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Floraison hivernale parfumée blanc, bord rosé
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
automne
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après la floraison, si nécessaire.
COMM
Commentaire
Grandes fleurs parfumées blanches au bords gaufrés marqués de rose entre Octobre et Janvier et joli bouquet détamines jaunes. Variété remarquable, un des meilleurs camellias dhiver au port érigé sétalant un peu avec lâge, rustique et vigoureux au feuillage vert olive foncé. Hauteur : 1,5-2m. Largeur : 1,2-1,7m. Cette variété évoque la Baie Japonaise de Narumi.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Obtenteur Ashizawa, Kantô (Japon) 1898