Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
7657 - ERICA arborea 'ALBERT'S GOLD'
Nomenclature
VEGECAD - 7657 - ERICA arborea 'ALBERT'S GOLD' - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
ERICA arborea 'ALBERT'S GOLD'
LNB
Nom Commun
Bruyère arborescente Albert's Gold
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Bruyère en arbre dorée, fleurs blanches parfumées
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Si nécessaire après la floraison.
COMM
Commentaire
Belle plante de terre de bruyère érigée parfumée. Très originale et graphique associée à des bruyères basses et des conifères bleutés. Le feuillage très doré au printemps, est vert-jaune en été. =Erica arborea var. alpina ALBERTS GOLD La variété alpina est plus compacte, rutique que le type, avec une multitude de fleurs blanches légèrement parfumées entre Mars et Mai sur les pieds bien installés.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole