Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
7658 - LONICERA henryi 'Copper Beauty' cov
Nomenclature
VEGECAD - 7658 - LONICERA henryi 'Copper Beauty' cov - C2/3L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
LONICERA henryi 'Copper Beauty' cov
LNB
Nom Commun
Chèvrefeuille de henry Copper Beauty
LFAM
Famille
Grimpantes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Persistant à fleurs jaune orangé parfumées
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Si nécessaire après la floraison.
COMM
Commentaire
Jeunes pousses bronze-pourpre. Editeur : Valkplant Excellente amélioration du Chévrefeuille de henry, qui contrairement à ce dernier, est parfumé. Une nouvauté intéressante pour le jardin, dans la gamme des rares et précieux grimpants persistants. Plante tolérant lombre.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur C. Esveld (NL)