피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
484794
SFS Group Schweiz AG
10 Holzverbinder
Quik Drive Systeme
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/holzverbinder/quik_drive_systeme/fn_767.prj},{NB=484794},{ARTNR=484794},{FN=767},{TYP=F4},{MARKE=SIMPSONSTRONGTIE},{LM=DWFSD32PE},{MKT=SST QD SchneBaSchr SelBo zng,3,4x32,2500},{LTEXT1=SST QuikDrive® Schnellbauschrauben},{LTEXT2=selbstbohrend Stahl verzinkt gelb},{LTEXT3=magaziniert à 30 Stück},{LTEXT4=3,4x32 (DWFSD32PE)},{D1=3.4},{L=32},{D2=8.2},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
767 - SST QuikDrive® Schnellbauschrauben selbstbohrend Stahl verzinkt gelb
Bill of material
484794
ARTNR
Artikelnummer
484794
484794
FN
767
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
DWFSD32PE
DWFSD32PE
MKT
Materialkurztext
SST QD SchneBaSchr SelBo zng,3,4x32,2500
SST QD SchneBaSchr SelBo zng,3,4x32,2500
LTEXT1
Langtext 1
SST QuikDrive® Schnellbauschrauben
LTEXT2
Langtext 2
selbstbohrend Stahl verzinkt gelb
LTEXT3
Langtext 3
magaziniert à 30 Stück
LTEXT4
Langtext 4
3,4x32 (DWFSD32PE)
3,4x32 (DWFSD32PE)
D1
Gewinde
3.4
mm
L
Schraubenlänge
32
32
mm
D2
Kopfdurchmesser
8.2
mm