Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
7689 - HIBISCUS syriacus PINKY SPOT (R) 'Minspot' cov
Nomenclature
VEGECAD - 7689 - HIBISCUS syriacus PINKY SPOT (R) 'Minspot' cov - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
HIBISCUS syriacus PINKY SPOT (R) 'Minspot' cov
LNB
Nom Commun
Althéa, ketmie des jardins Pinky Spot, hibiscus
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleur blanche chiffonée lavée de mauve lavande
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
neutre à calcaire
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Sévère en fin d'hiver pour obtenir de grandes fleurs.
COMM
Commentaire
Création Minier diffusée en 2009. Fleurs de 7 à 10cm de diamètre. Tres florifère, grandes fleurs originales. La floraison se prolonge assez tard après lété tant quil fait bon. Résiste au sec et au calcaire.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Pépinières Minier (F) 2009