Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
7719 - SORBUS 'WHITE WAX'
Nomenclature
VEGECAD - 7719 - SORBUS 'WHITE WAX' - C15L 175/200
LNBE
Nom Scientifique
SORBUS 'WHITE WAX'
LNB
Nom Commun
Sorbier hybride White Wax
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fruits blanc de cire en fin été-automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
blanc
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ALIGNEMENT
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire.
COMM
Commentaire
Superbe petit arbre conique très bien adapté aux conditions urbaines difficiles, aux petits espaces, tolérant, polyvalent. Les fruits blanc pur de 1cm de diamètre réunis en grappes pendantes persistent longtemps entre Septembre et Décembre, les oiseaux ne les mangent pas. Le feuillage est oval, assez fin, denté, prenant souvent des teintes rougeatres à jaunes en automne. Les bourgeons sont noirs recouverts dun duvet gris. Hauteur adulte : 6 à 10m. Hybride de parenté incertaine.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort;obtenteur J. Lombarts, Zundert (NL) vers 1950