Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
7720 - SORBUS hupehensis 'ROSEA'
Nomenclature
VEGECAD - 7720 - SORBUS hupehensis 'ROSEA' - C15L 175/200
LNBE
Nom Scientifique
SORBUS hupehensis 'ROSEA'
LNB
Nom Commun
Sorbier de Hupeh rose
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Belles grappes de Fruits roses
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rose
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ALIGNEMENT
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire.Apprécie un sol assez léger et frais. Supporte les sols lourds en climat frais et humide, ses racines restent alors en surface car elles ont besoin d'air.
COMM
Commentaire
Feuillage composé de 10 à 14 folioles ovales prenant de riches teintes rouge pourpré puis orangé en automne. Beau feuillage vert bleuté en été. Corymbes de fleurs blanches en Avril-Mai suivies de nombreuses et larges grappes retombantes de fruits roses très durs de 7-8mm de diamètre. Port gracieux semi-pleureur. Tolère assez bien le sec. Peut atteindre 10 à 15m selon les conditions. Proche du S. pseudohupehensis découvert par Georges Forrest en 1913 dans le Lijiang et présent dans le Sichuan.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine ; sélectionné en Angleterre