Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
7721 - SORBUS commixta
Nomenclature
VEGECAD - 7721 - SORBUS commixta - C15L 175/200
LNBE
Nom Scientifique
SORBUS commixta
LNB
Nom Commun
Sorbier commixta
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fruits orangés, superbes feuilles rouge en automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
orange
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire.Apprécie un sol assez léger et frais. Supporte les sols lourds en climat frais et humide, ses racines restent alors en surface car elles ont besoin d'air.
COMM
Commentaire
Charmant petit arbre très décoratif, intéressant dans les petits espaces. Forme en colonne dans sa jeunesse sélargissant à maturité. Superbe feuillage composé de 14-20 folioles cuivré au printemps, puis vert, prenant des teintes souvent rouges en automne. Corymbes de fleurs blanches en Mai-Juin suivies de grappes retombantes de fruits rouge orangé entre Septembre et Décembre. Peut atteindre 12 à 15m avec lâge selon les conditions.
ORGGEO
Origine Géographique
Sakhaline,île kurile,Japon,Corée ; intro. vers1880