Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
773 - POTENTILLA fruticosa 'ABBOTSWOOD'
Nomenclature
VEGECAD - 773 - POTENTILLA fruticosa 'ABBOTSWOOD' - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
POTENTILLA fruticosa 'ABBOTSWOOD'
LNB
Nom Commun
Potentille arbustive Abbotswood
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches à coeur jaune clair tout l'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Faible
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, éclaircir les vieux rameaux et diminuer de 1/3 la pousse de l'année
COMM
Commentaire
Végétation compacte de 60 à 80cm de haut par 1m de large. Floraison blanc pur de Juin à Octobre. Tolère le calcaire.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort; obtenteur Sunningdale Nurseries (GB) 1960