Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
775 - PRUNUS cerasifera 'ATROPURPUREA'
Nomenclature
VEGECAD - 775 - PRUNUS cerasifera 'ATROPURPUREA' - C3/4L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS cerasifera 'ATROPURPUREA'
LNB
Nom Commun
Prunier myrobolan pourpre=Pissardii
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs roses au printemps, feuillage pourpre
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Après floraison, si nécessaire. Supporte bien la taille.
COMM
Commentaire
Jeune feuillage rouge sombre virant au pourpre. Profusion de fleurs roses en boutons, sépanouissant blanches en Mars-Avril. Fruits pourpres produits de manière aléatoire en été, ressemblant à des questches. Très florifère. Peut se tailler en arbuste, sutiliser en haie, massif, isolé, comme arbre dombrage. Très populaire, facile, tolérant, sain et polyvalent. Mutation fixée envoyée en France en 1881 par le jardinier du Shah dIran.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur M. Pissard (F) vers 1880