Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
7759 - ROSIER 'BARON JB GONELLA'
Nomenclature
VEGECAD - 7759 - ROSA 'BARON JB GONELLA' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA 'BARON JB GONELLA'
LNB
Nom Commun
Rosier Bourbon Baron J.B Gonella
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Parfumé fleur double rose à reflets argentés
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Ne pas tailler la première année. En février-mars, rabattre les rameaux trop faibles et éliminer les trop anciens. Coupez les fleurs fanées. Éviter le soleil brûlant en été, pailler et enrichir le sol.
COMM
Commentaire
Très odorant, délicieusement sucré. Née en 1859 du génie de Jean-Baptiste Guillot Père à Lyon dans le quartier de la Guillotière. Issue dun semis du rosier Louise Odier. Mon obtenteur fait partie des grandes familles de rosiéristes Lyonnais, capitale mondiale de la Rose à cette époque. Son fils inventa la greffe en écusson du rosier, qui reste aujourdhui la technique la plus utilisée. Il est aussi à lorigine du premier hybride de thé, mère de tous nos rosiers modernes, La France, en 1867.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur J.B Guillot Père (F) 1859