Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
778 - PRUNUS laurocerasus 'CAUCASICA'
Nomenclature
VEGECAD - 778 - PRUNUS laurocerasus 'CAUCASICA' - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS laurocerasus 'CAUCASICA'
LNB
Nom Commun
Laurier du Caucase, Laurier palme
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbuste de haie, à feuillage persistant touffu
LTAR
Type de Tarif
Prix Faible
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
HAIE
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
En Avril ou Août-Septembre. De préférence au sécateur à main pour un travail soigné. Sinon à la cisaille en supprimant ensuite éventuellement les feuilles blessées.Supporte bien la taille annuelle et le rabattage.
COMM
Commentaire
Considéré comme le plus rustique des Lauriers palme. Végéation érigée, touffue et vigoureuse. Beau feuillage oval alliongé vernissé vert foncé. Fleurs blanches en grappes dressées de 8 à 12cm en Avril-Mai. Fruits noirs ovoides de 8 à 10mm en été et automne. Le fait de tailler en haie peut supprimer la floraison et la fructification. Plante très réputée pour faire des haies. Eviter les sols trop calcaire.
ORGGEO
Origine Géographique
Sud Est Europe, Caucase; sélectioné en France 1852