Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
788-700 - moduł przekaźnikowy półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC, zakres napięcia wyjściowego 0 … 24 V DC, graniczny prąd stały 3.5 A, podłączanie 2-przewodowe, sygnalizacja statusu czerwony, szerokość 15 mm
Lista materiałowa
788-700
BESTNR
Nr zamówienia.
788-700
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
HOEHE
wysokość
53.00 mm
BREITE
szerokość
15.00 mm
TIEFE
głębokość
86.00 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
41.700 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V | 7 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03