Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
789 - PRUNUS lusitanica 'MYRTIFOLIA'
Nomenclature
VEGECAD - 789 - PRUNUS lusitanica 'MYRTIFOLIA' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS lusitanica 'MYRTIFOLIA'
LNB
Nom Commun
Laurier du Portugal à feuilles de Myrte
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbuste pyramidal, feuillage persistant vert foncé
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire mais supporte la taille en fin d'hiver si besoins.
COMM
Commentaire
Végétation dense et compacte même sans tailler. Beau feuillage allongé et vernissé. Bon en isolé, bac, haie variée, art topiaire, en alignement ou en plantation symétrique.
ORGGEO
Origine Géographique
Péninsule ibérique ; sélection horticole