Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
79 - BERBERIS julianae
Nomenclature
VEGECAD - 79 - BERBERIS julianae - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
BERBERIS julianae
LNB
Nom Commun
Epine vinette
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs jaunes, feuillage rougissant à l'automne
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
bleu
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
De formation après floraison
COMM
Informations
Arbuste sain, vigoureux et dense, compact. Bouquets denses de fleurs légèrement parfumées en Mai-Juin, suivies de fruits bleuâtres. Feuillage décoratif persistant denté épineux, cuivré au printemps puis vert foncé et teinté de rouge en automne. Rameaux garnis de fortes épines. Bonne plante de jardin, tolérante, facile et polyvalente. Excellent en haie, fond de massif. Hauteur : 2-3m. Largeur : 2-2,5m.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine ; introduit par Ernest Wilson (GB) 1900