Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
792-805 - Módulo de protección contra sobretensiones para técnica de señalización, Tensión nominal 5V DC, para 2 circuitos de señal con derivación común, para interfaz con elevada velocidad de transmisión, 2 niveles, Ancho de montaje 6 mm
Lista de materiales
792-805
BESTNR
Item-No.
792-805
BEZEICHNUNG
Designación
Módulo de protección contra sobretensiones para técnica de señalización, 2.5 mm²
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
5 - 6 mm
HOEHE
Altura
56.00 mm
BREITE
Ancho
6.00 mm
TIEFE
Profundidad
91.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
5
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
5
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
38.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-13-08-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-13-08-05