Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
794 - PRUNUS serrulata 'AMANOGAWA'
Nomenclature
VEGECAD - 794 - PRUNUS serrulata 'AMANOGAWA' - C7/10L 125/150
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS serrulata 'AMANOGAWA'
LNB
Nom Commun
Cerisier des collines du Japon Amanogawa
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
fastigié, columnaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Abondantes fleurs semi-doubles roses au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Après floraison, si nécessaire
COMM
Commentaire
Croissance moyenne Très florifère Atteint 8 m
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; en culture au Japon depuis 1000 ans