Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
795 - PRUNUS serrulata 'KANZAN'
Nomenclature
VEGECAD - 795 - PRUNUS serrulata 'KANZAN' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS serrulata 'KANZAN'
LNB
Nom Commun
Cerisier des collines du Japon Kanzan
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs doubles roses au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Après floraison, si nécessaire
COMM
Commentaire
Très florifère, couvert de fleurs très voyantes au printemps, cest le plus impréssionant des cerisiers à fleurs. Rouge en boutons, les fleurs de 5 à 6cm de diamètres groupées par 2 à 5, souvrent rose foncé et deviennent plus clair en sépanouissant. Feuillage jaune orangé en automne. Végétation érigée et forme évasée. Plante saine et rustique. Plante très ancienne, traditionnelle au Japon depuis plus dun millénaire. Synonyme : Hizakura ; New red
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; en culture au Japon depuis 1000 ans