Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
796 - PRUNUS serrulata 'KIKU-SHIDARE-ZAKURA'
Nomenclature
VEGECAD - 796 - PRUNUS serrulata 'KIKU-SHIDARE-ZAKURA' - C10/15L 1/2 Tige
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS serrulata 'KIKU-SHIDARE-ZAKURA'
LNB
Nom Commun
Cerisier des collines du Japon Kiku Shidare Zakura
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
pleureur, retombant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbre pleureur à fleurs doubles rose au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Après floraison, si nécessaire
COMM
Commentaire
Très florifère, cest la forme retombante du Prunus serrulata Kanzan. Allure très gracieuse. Rouge en boutons, les fleurs rose vif font 2.5 à 3cm de diamètres, regroupées par bouquets de 2 à 5. Feuillage jaune orangé en automne. Végétation érigée et forme évasée. Plante saine et rustique. Belle arbre à isoler, à placer près dune pièce deau ou au dessus dune rocaille. Synonyme : Cheals Weeping
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; en culture au Japon depuis 1000 ans