Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
7967 - HIBISCUS x 'TOSCA'
Nomenclature
VEGECAD - 7967 - HIBISCUS x 'TOSCA' - C4/5L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
HIBISCUS x 'TOSCA'
LNB
Nom Commun
Althéa, hibiscus hybride Tosca
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs délicates sur une longue periode
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
ISOLE
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, tailler les 2/3 de la pousse de l'année pour obtenir de grandes fleurs.
COMM
Commentaire
Fleurs de plus de 10cm de diamètre. Introduction prometteuse des états-unis pour ce nouvel hybride et son cousin Lohengrin. Croisement dhibiscus syriacus et paramutabilis. la floraison se prolonge assez tard après lété tant quil fait bon.
ORGGEO
Origine Géographique
horticole