Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
7971 - PRUNUS persica TAOFLORA (R) PINK 'Mintao11' cov
Nomenclature
VEGECAD - 7971 - PRUNUS persica TAOFLORA (R) PINK 'Mintao11' cov - C10/15L 125/150
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS persica TAOFLORA (R) PINK 'Mintao11' cov
LNB
Nom Commun
Pêcher à fleurs roses Taoflora rose
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Profusion de fleurs roses au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
blanc
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Prévoir une application contre la cloque du pêcher à la chute des feuilles et au débourrement de la végétation en fin d'hiver.Supporte bien la taille en forme (boule, cube...) après la floraison.
COMM
Commentaire
Edition Minier diffusée en 2007. Pêcher dornement à floraison très généreuse rose qui nest pas affectée par le gel. Fleurs doubles de 3 à 5cm, suivies de petites pêches blanches de 5 à 6cm de diamètre en fin dété, début dautomne. Plante très rustique et résistante. Feuillage jaune à lautomne. En asie, les branches fleuries soffrent en présage de bonheur au printemps. Tao=Futur Flora=Fleur Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Vietnam ; obtenteur N'Guyen Dinh Mao (F) 2007